Valikko Haku

LED-linssipidike Kirkas PC 7.6 mm (HD)

Läpinäkyvä LED-suojus, joka tarjoaa viimeistellyn ulkonäön merkkivaloille. Ylälinssissä on 10 asteen kulma.
Tuotekoodi:

LEDC-1

1153 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,6133 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

613,30 €

1000 x 0,6133 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Kirkas
Komponenttityyppi Linssinsuojus
Koko materiaali Polykarbonaatti
Kannan läpimitta 11.0 mm
Reiän läpimitta 7.6 mm
Kokonaiskorkeus 13.0 mm
Paneelin paksuus 4.5 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Pakkausten määrä 1000
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä