Valikko Haku

LED-kiinnitys 7.3 mm (HD) PA Väritön

Panel mount LED holder for 5mm (T1 3/4) size LED. The holder is mounted onto the display panel and the LED is inserted from the rear.
Tuotekoodi:

LEDHPM-1

1027 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,3135 €
5000 - 9999 0,2916 €
10000 + 0,2573 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

313,50 €

1000 x 0,3135 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Reiän maksimihalkaisija 7.3 mm
Reiän minimihalkaisija 7.1 mm
Kokonaiskorkeus 7.8 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Pakkausten määrä 1000
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä