Valikko Haku

LED-kiinnitys 4.8 mm (HD) PA Musta

90 degree square LED holder for 5mm (T1 3/4) size LED.
Tuotekoodi:

LEDH-909-235

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,7586 €
1000 - 4999 0,4785 €
5000 + 0,4471 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

379,30 €

500 x 0,7586 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki) T-1 3/4,5.0 mm
Reiän maksimihalkaisija 4.8 mm
Kokonaishalkaisija 6.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Pakkausten määrä 1000
Tyyli 2
Tyyppi 90° LED-kanta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä