Näillä LED-telineillä LED-valot voidaan asentaa pystysuuntaan tai 90 kulmaan. Ne on helppo asentaa käsin. Tyylejä on kaksi, sekä T-1 että T-1 3/4 -LED-valoille.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Reiän maksimihalkaisija | Yhteensopiva LED-tyyppi | Tyyppi | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2545 € - 0,2545 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.181 in
4.6 mm
|
|
LED Holder
|
||
0,4471 € - 0,7586 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
|
90° LED-kanta
|
||
0,69 € - 0,69 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.15 in
3.8 mm
|
|
90° LED-kanta
|
||
0,633 € - 1,0035 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.134 in
3.4 mm
|
|
90° LED-kanta
|
||
0,4079 € - 0,4367 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.272 in
6.9 mm
|
|
LED Holder
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.