Valikko Haku

LED-välilevyt - pyöreä, metrinen välilevy

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Näitä LED-välilevyjä on tarjolla kolmea eri tyyliä sekä T-1 että T-1 3/4 -LED-valoille. Niillä voi säätää korkeutta ja kiinnittää johdon ja tukea LED-valoa. Ne ovat itsekiinnittyviä automaattista asennusta ja esiasennusta varten

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
78 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki) Kokonaishalkaisija Kokonaiskorkeus Osta
0,0619 € - 0,0849 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
11.0 mm
0,0592 € - 0,0812 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
11.0 mm
0,0686 € - 0,0942 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
16.0 mm
0,08 € - 0,1097 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
22.0 mm
0,0876 € - 0,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
26.0 mm
0,0516 € - 0,0708 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
7.0 mm
0,0725 € - 0,0994 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
16.0 mm
0,0811 € - 0,1113 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
20.0 mm
0,1064 € - 0,1287 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
26.0 mm
0,116 € - 0,1409 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
30.0 mm
0,0503 € - 0,069 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.1 mm
6.0 mm
0,0642 € - 0,0881 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.1 mm
13.0 mm
0,0461 € - 0,0631 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
4.0 mm
0,1068 € - 0,1291 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.1 mm
28.0 mm
0,0574 € - 0,0786 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
10.0 mm
0,0447 € - 0,0615 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
3.0 mm
0,0599 € - 0,0822 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
10.0 mm
0,0603 € - 0,0829 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.1 mm
11.0 mm
0,0703 € - 0,0963 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.1 mm
16.0 mm
0,0822 € - 0,1127 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.1 mm
22.0 mm
  • / 4
LED-kiinnike 6.5 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

LEDM-3-11

Hinta-alue
0,0849 € - 0,0619 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    6.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 4.8 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

LEDM-2-11

Hinta-alue
0,0812 € - 0,0592 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 4.8 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

LEDM-2-16

Hinta-alue
0,0942 € - 0,0686 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 4.8 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

LEDM-2-22

Hinta-alue
0,1097 € - 0,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 4.8 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

LEDM-2-26

Hinta-alue
0,12 € - 0,0876 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 6.5 mm 7.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

LEDM-3-07

Hinta-alue
0,0708 € - 0,0516 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    6.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 6.5 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

LEDM-3-16

Hinta-alue
0,0994 € - 0,0725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    6.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 6.5 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

LEDM-3-20

Hinta-alue
0,1113 € - 0,0811 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    6.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 6.5 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

LEDM-3-26

Hinta-alue
0,1287 € - 0,1064 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    6.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 6.5 mm 30.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

LEDM-3-30

Hinta-alue
0,1409 € - 0,116 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    6.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 5.1 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

LEDM-1-06

Hinta-alue
0,069 € - 0,0503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 5.1 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

LEDM-1-13

Hinta-alue
0,0881 € - 0,0642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 4.8 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

LEDM-2-04

Hinta-alue
0,0631 € - 0,0461 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 5.1 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

LEDM-1-28

Hinta-alue
0,1291 € - 0,1068 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 4.8 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

LEDM-2-10

Hinta-alue
0,0786 € - 0,0574 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 6.5 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

LEDM-3-03

Hinta-alue
0,0615 € - 0,0447 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    6.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 6.5 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

LEDM-3-10

Hinta-alue
0,0822 € - 0,0599 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    6.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 5.1 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

LEDM-1-11

Hinta-alue
0,0829 € - 0,0603 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 5.1 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

LEDM-1-16

Hinta-alue
0,0963 € - 0,0703 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 5.1 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

LEDM-1-22

Hinta-alue
0,1127 € - 0,0822 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0