Näitä LED-välilevyjä on tarjolla kolmea eri tyyliä sekä T-1 että T-1 3/4 -LED-valoille. Niillä voi säätää korkeutta ja kiinnittää johdon ja tukea LED-valoa. Ne ovat itsekiinnittyviä automaattista asennusta ja esiasennusta varten
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki) | Kokonaishalkaisija | Kokonaiskorkeus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,088 € - 0,1207 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,0478 € - 0,0657 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0649 € - 0,0888 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,0742 € - 0,1019 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0837 € - 0,1148 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,1035 € - 0,1251 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,0639 € - 0,0878 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0769 € - 0,1054 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,0876 € - 0,12 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
0,1113 € - 0,1345 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,0443 € - 0,061 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0846 € - 0,127 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,0421 € - 0,058 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0537 € - 0,0735 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0782 € - 0,107 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,0497 € - 0,0684 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0588 € - 0,0806 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0722 € - 0,0992 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Verkkosivustollamme on tällä hetkellä ongelmia sivun lataamisessa. Jos sinulla on vaikeuksia, ota yhteyttä asiakaspalveluumme suoraan numeroon 09-2522 1500 tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin autamme sinua mielellämme. Pahoittelemme mahdollisesti aiheutunutta haittaa.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.