LED-valoputket kuljettavat valoa ja valaisevat halutun alueen erittäin kirkkaasti. Ne on valmistettu polykarbonaatista. Niitä on tarjolla litteällä ja kupumaisella etuosalla. Ne suojaavat ESD:ltä eristämällä piirikortin kontakteilta.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Putken pituus | Kannan muoto | Reiän läpimitta | Paneelin paksuusalue | Aukkojen välinen etäisyys | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4915 € - 0,5243 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.65 in
16.5 mm
|
Litteä
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,46 € - 0,4928 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
Litteä
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,4915 € - 0,5243 € | 78 Varastossa |
0.65 in
16.5 mm
|
Kupu
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,4915 € - 0,5243 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.65 in
16.5 mm
|
Kupu
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,5914 € - 0,5914 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.028 in
26.1 mm
|
Litteä
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,4915 € - 0,5243 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.65 in
16.5 mm
|
Litteä
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,5914 € - 0,5914 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.028 in
26.1 mm
|
Litteä
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,7269 € - 0,7269 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.165 in
55.0 mm
|
Kupu
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,46 € - 0,4928 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
Kupu
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,5216 € - 0,5585 € | 30 Varastossa |
0.858 in
21.8 mm
|
Litteä
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,5914 € - 0,5914 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.028 in
26.1 mm
|
Kupu
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,5914 € - 0,5914 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.028 in
26.1 mm
|
Kupu
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,46 € - 0,4928 € | 300 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Kupu
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,7269 € - 0,7269 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.165 in
55.0 mm
|
Litteä
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,5216 € - 0,5585 € | 500 Varastossa |
0.858 in
21.8 mm
|
Kupu
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
VLP1-F-1 | 0,46 € - 0,4928 € | 198000 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Litteä
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
0,4915 € - 0,5243 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
Litteä
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,5216 € - 0,5585 € | 155 Varastossa |
0.858 in
21.8 mm
|
Litteä
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,5216 € - 0,5585 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.858 in
21.8 mm
|
Kupu
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa