Valikko Haku

LED-valoputki 1 3.0 mm 12.7 mm Kirkas

Läpinäkyvät pystysuuntaiset valoputket vievät valon piirikorttiin kiinnitetystä LEDistä näyttöpaneeliin. Tuotteen yläpuoli on tasainen.
Tuotekoodi:

VLP2-F-1

2652 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,4928 €
5000 + 0,46 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

492,80 €

1000 x 0,4928 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Kirkas
Koko materiaali Polykarbonaatti
Kannan muoto Litteä
Reiän läpimitta 2.4 mm
Aukkojen välinen etäisyys 7.5 mm
Kokonaisleveys 10.0 mm
Putken halkaisija 3.0 mm
Putken pituus 12.7 mm
Tapin pituus 3.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Pakkausten määrä 1000
Tyyli 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä