Valikko Haku

Lehtisaranat – liimattavat

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Clear Plastic Leaf Hinges or Flat Hinges are used for light weight support in application where no stress will be put on the screw fixing holes and angle rotation.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Kokonaisleveys Osta
0,6489 € - 0,7215 € Kysy toimitusaikaa täältä
1,0829 € - 1,0829 € Kysy toimitusaikaa täältä
3,012 € - 3,012 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,4778 € - 0,5298 € Kysy toimitusaikaa täältä
2,1357 € - 2,1357 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,5407 € - 0,601 € Kysy toimitusaikaa täältä
Läpinäkyvä sarana 38.0 mm 45.0 mm PC

492918

Hinta-alue
0,7215 € - 0,6489 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Lehden muoto
    Suorakulma
  • Materiaaliluokka
    Muovi
  • Tullinimike
    3926909790
Läpinäkyvä sarana 41.0 mm 65.0 mm PC

492919

Hinta-alue
1,0829 € - 1,0829 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Lehden muoto
    Suorakulma
  • Materiaaliluokka
    Muovi
  • Tullinimike
    3926909790
Läpinäkyvä sarana 42.0 mm 200.0 mm PC

492922

Hinta-alue
3,012 € - 3,012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Lehden muoto
    Suorakulma
  • Materiaaliluokka
    Muovi
  • Tullinimike
    3926909790
Läpinäkyvä sarana 33.0 mm 25.0 mm PC

492916

Hinta-alue
0,5298 € - 0,4778 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Lehden muoto
    Suorakulma
  • Materiaaliluokka
    Muovi
  • Tullinimike
    3926909790
Läpinäkyvä sarana 41.0 mm 100.0 mm PC

492920

Hinta-alue
2,1357 € - 2,1357 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Lehden muoto
    Suorakulma
  • Materiaaliluokka
    Muovi
  • Tullinimike
    3926909790
Läpinäkyvä sarana 64.0 mm 30.0 mm PC

492917

Hinta-alue
0,601 € - 0,5407 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Lehden muoto
    Suorakulma
  • Materiaaliluokka
    Muovi
  • Tullinimike
    3926909790