Tämä lehtisaranavalikoiman yksi lehti kiinnitetään urosnastalla ja vastakkainen lehti uppoasennetuilla ruuveilla. Tämä valikoima tunnetaan myös pinta-asennettuina saranoina tai sivusaranoina. tarjolla on useita materiaaleja ja nastakokoja, joista löytyy ratkaisu useimpiin käyttökohteisiin.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Lehden paksuus | Kokonaispituus | Väri | Kokonaispaksuus | Kokonaisleveys | Maximum Mounting Hole Size | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8192 € - 9,5453 € | 161 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Musta
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
5,7365 € - 11,3566 € | 1476 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Musta
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
7,0097 € - 13,858 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kromi
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
7,2425 € - 15,1805 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hopea
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
7,0097 € - 13,858 € | 175 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Musta
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
6,1883 € - 13,8005 € | 147 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Musta
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
5,0793 € - 10,6379 € | 298 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
Musta
|
0.472 in
12 mm
|
1.969 in
50 mm
|
|
||
7,2425 € - 15,1805 € | 100 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
Musta
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
6,1883 € - 12,2479 € | 95 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kromi
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.