Valikko Haku

Lehtisaranat - Ruuvi & Tappi

Varastossa

This collection of Leaf Hinges has a leaf-style design that provides a large contact area, for increased stability and load distribution. Unlike typical hinges, a screw and stud fastening system is used to ensure easy and secure installation on doors, panels and enclosures.

The screw offers a secure attachment, while the stud adds reinforcement, making them excellent for applications requiring regular usage and long-term dependability.

Commonly used in heavy-duty doors, machinery enclosures, access panels and automotive assemblies.

  • Can withstand the harsh operating conditions of generators.
Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs, Sinkkiseos, Polyamidi, Ruiskuvalettu sinkkiseos, PA Väri: Teräs, Hopea, Musta, Kromi Sarjanumero: SR4599, SR5506, SR5507

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
15 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Valmis Kokonaispaksuus Kokonaisleveys Osta
7,4236 € - 10,393 € 220 Varastossa
50.0 mm
Kromattu
11.0 mm
50.0 mm
2,9736 € - 4,6256 € 29 Varastossa
40.0 mm
Kromattu
9.0 mm
40.0 mm
5,2063 € - 7,2889 € 2205 Varastossa
50.0 mm
Jauhemaalattu
11.0 mm
50.0 mm
6,343 € - 11,0217 € 300 Varastossa
40.0 mm
Jauhemaalattu
9.0 mm
40.0 mm
1,9067 € - 2,966 € 562 Varastossa
40.0 mm
Ei pinnoitetta
9.0 mm
40.0 mm
4,9397 € - 6,9156 € 290 Varastossa
40.0 mm
9.0 mm
40.0 mm
2,5653 € - 3,9905 € 275 Varastossa
40.0 mm
Jauhemaalattu
9.0 mm
40.0 mm
7,4236 € - 10,393 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
Ei pinnoitetta
11.0 mm
50.0 mm
2,4625 € - 3,8305 € 30 Varastossa
40.0 mm
9.0 mm
40.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
187.0 mm
Väritön
16.0 mm
65.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
187.0 mm
Sinkki
16.0 mm
65.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
187.0 mm
Musta
16.0 mm
65.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
187.0 mm
Väritön
16.0 mm
65.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
187.0 mm
Sinkki
16.0 mm
65.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
187.0 mm
Musta
16.0 mm
65.0 mm
Lehtisarana 50.0 mm 11.0 mm 50.0 mm Sinkkiseos

20121617

Hinta-alue
10,393 € - 7,4236 €

Varastotasot
220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    11.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
Lehtisarana 40.0 mm 40.0 mm

20069100

Hinta-alue
4,6256 € - 2,9736 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    9.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
Lehtisarana 50.0 mm 11.0 mm 50.0 mm Polyamidi

20123543

Hinta-alue
7,2889 € - 5,2063 €

Varastotasot
2205 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    11.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Jauhemaalattu
Lehtisarana 40.0 mm 9.0 mm 40.0 mm Sinkkiseos

20124397

Hinta-alue
11,0217 € - 6,343 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    9.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Jauhemaalattu
Lehtisarana 40.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

20054076

Hinta-alue
2,966 € - 1,9067 €

Varastotasot
562 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    9.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Materiaali
    PA
Lehtisarana 40.0 mm 9.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

20054090

Hinta-alue
6,9156 € - 4,9397 €

Varastotasot
290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    9.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Materiaali
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon
  • Asennusreikien määrä
    2
Lehtisarana 40.0 mm 40.0 mm Musta

20124380

Hinta-alue
3,9905 € - 2,5653 €

Varastotasot
275 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    9.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Lehtisarana 50.0 mm 11.0 mm 50.0 mm Sinkkiseos

20121662

Hinta-alue
10,393 € - 7,4236 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    11.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Lehtisarana 40.0 mm 9.0 mm 40.0 mm Sinkkiseos

20069117

Hinta-alue
3,8305 € - 2,4625 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    9.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennusreikien määrä
    2
Lehtisarana 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Teräs

20796501


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    187.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    16.0 mm
  • Kokonaisleveys
    65.0 mm
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Valmis
    Väritön
Lehtisarana 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Ruostumaton teräs

20796518


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    187.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    16.0 mm
  • Kokonaisleveys
    65.0 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Sinkki
Lehtisarana 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Teräs

20796495


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    187.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    16.0 mm
  • Kokonaisleveys
    65.0 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Musta
Lehtisarana 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Ruostumaton teräs

20796549


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    187.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    16.0 mm
  • Kokonaisleveys
    65.0 mm
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Valmis
    Väritön
Lehtisarana 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Teräs

20796525


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    187.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    16.0 mm
  • Kokonaisleveys
    65.0 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Sinkki
Lehtisarana 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Teräs

20796532


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    187.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    16.0 mm
  • Kokonaisleveys
    65.0 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Musta