Valikko Haku

Vapaasti liikkuva sarana 76.0 mm 50.0 mm Sinkkiseos

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Tuotekoodi:

099126E

148 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 10,1587 €
50 + 7,2562 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

10,16 €

1 x 10,1587 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 50.0 mm
Väri Musta
Valmis Jauhemaalattu musta pinnoite
Lehden muoto Suorakulma
Koko materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Asennusreiän painanne Upotettu
Asennusreikien määrä 6
Tapin materiaali Ruostumaton teräs
Tullinimike 8302100090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä