Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.
Sarjanumero: SR5506
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Lehden paksuus | Kokonaispituus | Asennusreikien määrä | Valmis | Materiaali | Lehden muoto | Kokonaisleveys | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,2852 € - 5,9993 € | 3231 Varastossa |
|
|
4
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
GF PA
|
Neliö
|
|
||
4,3811 € - 5,0476 € | 76 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
5
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Teräs;Ruostumaton teräs
|
Suorakulma
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
2,8428 € - 3,4221 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Teräs
|
Suorakulma
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
32,7762 € - 45,8867 € | 235 Varastossa |
|
|
4
|
Kiillotettu
|
Ruostumaton teräs
|
Neliö
|
|
||
299123E | 5,4922 € - 7,6892 € | 2270 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Samakki;Ruostumaton teräs
|
Neliö
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
13,0612 € - 18,2857 € | 392 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Samakki;Ruostumaton teräs
|
Neliö
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
2,8396 € - 3,4221 € | 8694 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Teräs
|
Suorakulma
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
14,4029 € - 20,1641 € | 135 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Samakki;Ruostumaton teräs
|
Suorakulma
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
25,2051 € - 35,2871 € | 953 Varastossa |
|
|
4
|
Kiillotettu
|
Ruostumaton teräs
|
Neliö
|
|
||
4,1935 € - 6,4594 € | 277 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Teräs
|
Suorakulma
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
6,6812 € - 9,3536 € | 124 Varastossa |
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
Jauhemaalattu
|
Sinkkiseos
|
Suorakulma
|
|
||
13,0632 € - 13,0632 € | 47 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Samakki
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
Suorakulma
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
6,6948 € - 9,3728 € | 148 Varastossa |
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
Kromattu
|
Sinkkiseos
|
Suorakulma
|
|
||
6,6948 € - 9,3728 € | 122 Varastossa |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Kromattu
|
Sinkkiseos
|
Suorakulma
|
|
||
4,1483 € - 7,0929 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
Sinkitty
|
Teräs;Ruostumaton teräs
|
Suorakulma
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
3,8575 € - 6,6975 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
4
|
Sinkitty
|
Teräs;Ruostumaton teräs
|
Suorakulma
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
7,2425 € - 10,1395 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
Kromattu
|
Sinkkiseos
|
Suorakulma
|
|
||
9,0223 € - 12,6313 € | 15 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
3
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Sinkkiseos
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
5,091 € - 7,1274 € | 50 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
5
|
Sinkitty
|
Teräs;Ruostumaton teräs
|
Suorakulma
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
2,9901 € - 3,1281 € | 300 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Sinkitty
|
Teräs
|
Suorakulma
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.