Valikko Haku

Lehtisarana 40.0 mm 69.5 mm 1.5 mm Hopea

General purpose hinges suitable for a wide variety of applications.
Tuotekoodi:

1287383

2344 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
2 - 19 10,8104 €
20 + 5,1478 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 2

Kokonaishinta:

21,62 €

2 x 10,8104 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Hopea
Valmis Kiillotettu
Lehden muoto Viistottu
Koko materiaali 304 ruostumaton teräs
Asennusreiän painanne Upotettu
Asennusreiän muoto Läpivientireikä
Asennusreikien määrä 6
Tapin materiaali Ruostumaton teräs
Tullinimike 8302100090

Tuote 1287383 korvaa:

Vapaasti liikkuva sarana - Kokonaispituus - 40.0 mm | 1.575 in ; Kokonaisleveys - 69.5 mm | 2.736 in ; Materiaali - Ruostumaton teräs ; Asennusreikien määrä - 6
Tuotekoodi: 491955

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä