Valikko Haku

Vapaasti liikkuva sarana 44.0 mm 150.0 mm Ruostumaton teräs

Tuotekoodi:

1599405E

3 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 40,011 €
50 + 28,5793 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

40,01 €

1 x 40,011 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lehden paksuus 4.0 mm
Kokonaispituus 44.0 mm
Kokonaispaksuus 9.0 mm
Kokonaisleveys 150.0 mm
Sisältää Fasteners not included
Lehden muoto Suorakulma
Asennusreiän muoto Pyöreä
Asennustapa Fastener Nuts
Asennustapa Pinta-asennus
Asennusreikien määrä 5
Tapin materiaali Ruostumaton teräs
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä