Valikko Haku

Lehtisarana 60.0 mm 60.0 mm Teräs

Tuotekoodi:

1599626

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 3,4221 €
50 + 2,8428 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

3,42 €

1 x 3,4221 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lehden paksuus 4.0 mm
Asennusreiän halkaisija 6.8 mm
Kokonaispituus 60.0 mm
Kokonaisleveys 60.0 mm
Väri Musta
Valmis Jauhemaalattu musta pinnoite
Sisältää Fasteners not included
Lehden muoto Suorakulma
Asennusreiän painanne Litteä
Asennustapa Fastener Screw/Bolts
Asennussuunta Yleispätevä
Asennustapa Pinta-asennus
Asennusreikien määrä 4
Tapin materiaali Teräs
Irrotettavuus Fixed
Tullinimike 8302100090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä