Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
25 - 124 | 3,1281 € |
125 - 624 | 3,0514 € |
625 + | 2,9901 € |
Lehden paksuus | 4.0 mm |
---|---|
Lehden paksuus | 0.157 in |
Asennusreiän halkaisija | 6.8 mm |
Asennusreiän halkaisija | 0.268 in |
Kokonaispituus | 60.0 mm |
Kokonaispituus | 2.362 in |
Kokonaisleveys | 60.0 mm |
Kokonaisleveys | 2.362 in |
Väri | Väritön |
Valmis | Sinkitty |
Sisältää | Fasteners not included |
Lehden muoto | Suorakulma |
Asennusreiän painanne | Litteä |
Asennusreiän muoto | Läpivientireikä |
Asennustapa | Fastener Screw/Bolts |
Asennussuunta | Yleispätevä |
Asennustapa | Pinta-asennus |
Asennusreikien määrä | 4 |
Tapin materiaali | Teräs |
Irrotettavuus | Fixed |
Tullinimike | 8302100090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.