Valikko Haku

Lehtisarana 63.0 mm 140.0 mm 4.0 mm Väritön

Tuotekoodi:

1599635

50 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 7,1274 €
25 + 5,091 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

7,13 €

1 x 7,1274 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lehden paksuus 4.0 mm
Asennusreiän halkaisija 6.8 mm
Kokonaispituus 140.0 mm
Kokonaisleveys 63.0 mm
Väri Väritön
Valmis Sinkitty
Sisältää Fasteners not included
Lehden muoto Suorakulma
Koko materiaali Teräs;Ruostumaton teräs
Asennusreiän painanne Litteä
Asennustapa Fastener Screw;Bolts
Asennussuunta Yleispätevä
Asennustapa Pinta-asennus
Asennusreikien määrä 5
Tapin materiaali Ruostumaton teräs
Irrotettavuus Fixed
Tullinimike 8302100090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä