Valikko Haku

Lehtisarana 60.0 mm 60.0 mm Teräs;Ruostumaton teräs

Tuotekoodi:

1599636

195 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 4,7151 €
25 - 124 3,3679 €
125 - 624 3,19 €
625 + 3,053 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

4,72 €

1 x 4,7151 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lehden paksuus 4.0 mm
Asennusreiän halkaisija 6.8 mm
Kokonaispituus 60.0 mm
Kokonaisleveys 60.0 mm
Väri Väritön
Valmis Sinkitty
Sisältää Fasteners not included
Lehden muoto Suorakulma
Koko materiaali Teräs;Ruostumaton teräs
Asennusreiän painanne Litteä
Asennustapa Fastener Screw;Bolts
Asennussuunta Yleispätevä
Asennustapa Pinta-asennus
Asennusreikien määrä 4
Tapin materiaali Ruostumaton teräs
Irrotettavuus Fixed
Tullinimike 8302100090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä