Valikko Haku

Lehtisarana 40.0 mm 40.0 mm GF PA

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Tuotekoodi:

299203E

3231 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 5,9993 €
100 + 4,2852 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

59,99 €

10 x 5,9993 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Valmis Jauhemaalattu musta pinnoite
Lehden muoto Neliö
Koko materiaali 30 % lasitäytteinen polyamidi
Asennusreiän painanne Upotettu
Asennusreikien määrä 4
Tapin materiaali Ruostumaton teräs
Irrotettavuus Fixed
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä