Valikko Haku

Lehtisarana 40 mm 40.0 mm 5.0 mm Hopea

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Tuotekoodi:

299403E

953 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 35,2871 €
50 + 25,2051 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

35,29 €

1 x 35,2871 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Hopea
Valmis Kiillotettu
Sisältää Fasteners not included
Lehden muoto Neliö
Koko materiaali 316 ruostumaton teräs
Asennusreiän painanne Upotettu
Asennustapa Tappi
Asennussuunta Yleispätevä
Asennusreikien määrä 4
Tapin materiaali Ruostumaton teräs
Irrotettavuus Fixed
Tullinimike 8302100090

Tuote 299403E korvaa:

Lehtisarana 40.0 mm 40.0 mm Ruostumaton teräs
Tuotekoodi: 491927

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä