Valikko Haku

Lehtisarana 90.0 mm 60.0 mm 6.0 mm Musta

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Tuotekoodi:

399125E

135 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 29 20,1641 €
30 + 14,4029 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

20,16 €

1 x 20,1641 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lehden paksuus 6.0 mm
Kokonaispituus 60.0 mm
Kokonaispaksuus 15.0 mm
Kokonaisleveys 90.0 mm
Väri Musta
Valmis Jauhemaalattu musta pinnoite
Lehden muoto Suorakulma
Koko materiaali Samakki ZnAl4Cu1;Ruostumaton teräs
Asennusreiän painanne Upotettu
Asennusreikien määrä 4
Tapin materiaali Ruostumaton teräs
Irrotettavuus Fixed
Tullinimike 8302100090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä