Valikko Haku

Lehtisarana 50.0 mm 50.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

Tuotekoodi:

099121E

1602 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 11,3854 €
50 + 8,1324 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

11,39 €

1 x 11,3854 €

Lisää mallikappale +

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lehden paksuus 6.0 mm
Kokonaispituus 50.0 mm
Kokonaispaksuus 11.0 mm
Kokonaisleveys 50.0 mm
Tapin materiaali Ruostumaton teräs
Valmis Jauhemaalattu
Lehden muoto Suorakulma
Asennusreikien määrä 4
Sisältää Fasteners not included
Tekniset tiedot DIN-EN 1774
Tullinimike 8302100090
Saranan tyyppi Piilosarana
Asennussuunta Yleispätevä
Asennustapa Tappi
Irrotettavuus Kiinnitetty

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä