Valikko Haku

Lehtisarana 50.0 mm 63.0 mm Sinkkiseos

Tuotekoodi:

099128E

972 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 12,5163 €
50 + 8,9402 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

12,52 €

1 x 12,5163 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lehden paksuus 6.0 mm
Kokonaispituus 50.0 mm
Kokonaispaksuus 11.0 mm
Kokonaisleveys 63.0 mm
Tapin materiaali Ruostumaton teräs
Valmis Ei pinnoitetta
Lehden muoto Suorakulma
Asennusreikien määrä 4
Sisältää Fasteners not included
Tekniset tiedot DIN-EN 1774
Tullinimike 8302100090
Saranan tyyppi Piilosarana
Asennussuunta Yleispätevä
Asennustapa Tappi
Irrotettavuus Kiinnitetty

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä