Valikko Haku

Lehtisarana 80.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Musta

Tuotekoodi:

1399121E

150 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 15,6597 €
25 - 99 11,1855 €
100 + 8,1461 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

15,66 €

1 x 15,6597 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lehden paksuus 8.0 mm
Kokonaispituus 70.0 mm
Kokonaispaksuus 15.0 mm
Kokonaisleveys 80.0 mm
Tapin materiaali Ruostumaton teräs
Valmis Pinnoitettu
Lehden muoto Suorakulma
Asennusreikien määrä 4
Sisältää Fasteners not included
Tekniset tiedot DIN-EN 1774
Tullinimike 8302100090
Saranan tyyppi Piilosarana
Asennussuunta Yleispätevä
Asennustapa Tappi
Irrotettavuus Kiinnitetty

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä