Valikko Haku

Lehtisarana 120.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Musta

Tuotekoodi:

399123E

96 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 28,6361 €
25 + 20,4543 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

28,64 €

1 x 28,6361 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lehden paksuus 8.0 mm
Kokonaispituus 60.0 mm
Kokonaispaksuus 15.0 mm
Kokonaisleveys 120.0 mm
Tapin materiaali Ruostumaton teräs
Valmis Jauhemaalattu
Lehden muoto Suorakulma
Asennusreikien määrä 0
Sisältää Fasteners not included
Tekniset tiedot DIN-EN 1774
Tullinimike 8302420090
Saranan tyyppi Metallinen lehtisarana
Asennussuunta Yleispätevä
Asennustapa Tappi
Irrotettavuus Kiinnitetty

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä