Letkupidikkeiden valikoima koostuu koukku- ja lenkkityylisistä hihnoista, jotka pitävät letkut tukevasti paikoillaan sallien samalla letkujen laajentua ja kutistua painemuutosten aikana. Vaativan käytön versio on vahvistettu ballistisella korduranailonilla ja on ultraäänihitsattu puolentoista tuuman koukku- ja lenkkimateriaaliin. Kaikki näiden osien komponentit ovat nikkelipinnoitteista terästä
Sarjanumero: SR1099
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | C | Materiaali | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,4142 € - 4,4142 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.984 in
406.0 mm
|
Nailonkuitutarranauha; Delrin
|
Sidontahihna
|
||
6,9624 € - 16,648 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Nailonkuitutarranauha; Delrin
|
Painava
|
||
16,37 € - 39,1607 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.811 in
300.0 mm
|
Nailonkuitutarranauha;Nikkelöity teräs
|
Painava
|
||
4,9547 € - 11,8644 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Nailonkuitutarranauha;Nikkelöity teräs
|
Sidontahihna
|
||
12,3676 € - 29,6475 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.811 in
300.0 mm
|
Nailonkuitutarranauha; Delrin
|
Painava
|
||
2,368 € - 5,7024 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Nailonkuitutarranauha; Delrin
|
Sidontahihna
|
||
6,602 € - 7,0911 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.811 in
300.0 mm
|
Nailonkuitutarranauha;Nikkelöity teräs
|
Sidontahihna
|
||
19,8577 € - 19,8577 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20 in
508.0 mm
|
Nailonkuitutarranauha;Nikkelöity teräs
|
Painava
|
||
15,2761 € - 15,2761 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.874 in
200.0 mm
|
Nailonkuitutarranauha;Nikkelöity teräs
|
Painava
|
||
3,7836 € - 4,0667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.811 in
300.0 mm
|
Nailonkuitutarranauha; Delrin
|
Sidontahihna
|
||
6,2159 € - 6,2159 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20 in
508.0 mm
|
Nailonkuitutarranauha; Delrin
|
Sidontahihna
|
||
11,7499 € - 28,1341 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.874 in
200.0 mm
|
Nailonkuitutarranauha; Delrin
|
Painava
|
||
18,1589 € - 43,4578 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.984 in
406.0 mm
|
Nailonkuitutarranauha;Nikkelöity teräs
|
Painava
|
||
5,8685 € - 14,0535 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.874 in
200.0 mm
|
Nailonkuitutarranauha;Nikkelöity teräs
|
Sidontahihna
|
||
13,5902 € - 32,5123 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.984 in
406.0 mm
|
Nailonkuitutarranauha; Delrin
|
Painava
|
||
3,1015 € - 3,3332 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.874 in
200.0 mm
|
Nailonkuitutarranauha; Delrin
|
Sidontahihna
|
||
7,2584 € - 17,3777 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.984 in
406.0 mm
|
Nailonkuitutarranauha;Nikkelöity teräs
|
Sidontahihna
|
||
13,5773 € - 32,5123 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Nailonkuitutarranauha;Nikkelöity teräs
|
Painava
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.