Valikko Haku

Kiinnityshihna Painava 300.0 mm

Tämä musta sidontahihna on vahvistettu ballistisella polyamidilla ja nikkelöidyillä osilla. Silmukka on tarkoitettu kaapeleiden sitomiseksi tiukasti nippuun samalla, kun se sallii letkujen laajenemisen ja kutistumisen paineen muuttuessa.
Tuotekoodi:

TCS-12H

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 29,6475 €
5 - 49 13,3199 €
50 + 12,3676 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

29,65 €

1 x 29,6475 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
C 300.0 mm
Väri Musta
Materiaali Nailonkuitutarranauha; Delrin
Tyyppi Heavy
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä