Valikko Haku

Kiinnityshihna Sidontahihna 200.0 mm Musta

This black cinch strap is reinforced with ballistic cordura Polyamide with nickel plated hardware. The loop is designed to strap and bundle cables securely whilst allowing the hoses to expand or contract as pressure changes.
Tuotekoodi:

TCS-8H

717 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 28,1341 €
100 + 11,7499 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

28,13 €

1 x 28,1341 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
C 200.0 mm
Väri Musta
Materiaali Nailonkuitutarranauha; Delrin
Tyyppi Heavy
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä