Valikko Haku

Kiinnityshihna Sidontahihna 300.0 mm Musta

Hanging Standard Cinch Strap has a hook and loop strap design that holds hoses securely, allowing them to expand or contract as pressure changes. It is durable and provides a secure, adjustable binding solution that is easy to use. Black made from Nylon.
Tuotekoodi:

THCS-12

45 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 49 7,0911 €
50 + 6,602 €
Vakiopakkaus: 5

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

35,46 €

5 x 7,0911 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
C 300.0 mm
Väri Musta
Materiaali Nailonkuitutarranauha;Nikkelöity teräs
Tyyppi Standard
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä