Valikko Haku

Kiinnityshihna Sidontahihna 508.0 mm Musta

Hanging Heavy Duty Cinch Strap has a hook and loop strap design that holds hoses securely, allowing them to expand or contract as pressure changes. It is durable and provides a secure, adjustable binding solution that is easy to use. Black made from Nylon.
Tuotekoodi:

THCS-20H

94 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 + 19,8577 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

992,89 €

50 x 19,8577 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
C 508.0 mm
Väri Musta
Materiaali Nailonkuitutarranauha;Nikkelöity teräs
Tyyppi Heavy
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä