Valikko Haku

Kiinnityshihna Sidontahihna 100.0 mm Musta

Hanging Heavy Duty Cinch Strap has a hook and loop strap design that holds hoses securely, allowing them to expand or contract as pressure changes. It is durable and provides a secure, adjustable binding solution that is easy to use. Black made from Nylon.
Tuotekoodi:

THCS-4H

89 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 32,5123 €
5 - 49 14,6069 €
50 + 13,5773 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

32,51 €

1 x 32,5123 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
C 100.0 mm
Väri Musta
Materiaali Nailonkuitutarranauha;Nikkelöity teräs
Tyyppi Heavy
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä