Valikko Haku

Letkun aluslevyn suojus 8.1 mm (HD) LDPE Keltainen

Letkun aluslevyn suojus on suunniteltu asetettavaksi putkien ja letkujen päihin estämään niiden liukumisen kiinnikkeistään. Auttaa suojaamaan pölyltä, lialta UV-säteilyltä ja muilta epäpuhtauksilta. Se sopii sisähalkaisijansa puolesta 8.1 mm tai 0.320 tuuman aukkoihin. Keltainen, valmistettu LDPE-materiaalista.
Tuotekoodi:

W6A

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
475 - 4749 0,7446 €
4750 + 0,3545 €
Vakiopakkaus: 4750

Tilaa useita 475

Kokonaishinta:

353,69 €

475 x 0,7446 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Keltainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä