Valikko Haku

Letkun aluslevyn suojus Musta 8.1 mm (HD)

Letkun aluslevyn suojus on suunniteltu asetettavaksi putkien ja letkujen päihin estämään niiden liukumisen kiinnikkeistään. Auttaa suojaamaan pölyltä, lialta UV-säteilyltä ja muilta epäpuhtauksilta. Musta, valmistettu TPE-materiaalista.
Tuotekoodi:

W6C

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
475 - 4749 0,2124 €
4750 - 9499 0,0869 €
9500 + 0,0783 €
Vakiopakkaus: 4750

Tilaa useita 475

Kokonaishinta:

100,89 €

475 x 0,2124 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d2 15.0 mm
H 4.4 mm
Väri Musta
Koko materiaali Termoplastinen elastomeeri
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä