Valikko Haku

N/A - 0.160 in; 0.910 in; Keltainen; Kumi

Keskikokoisia letkun huoltotulppia voidaan käyttää missä tahansa letkussa tai jäykässä putkessa, jonka halkaisija on 4,1–23,1 mm. Tulppa estää öljy- ja kemikaalivuodot ja letkujen ja putkien huollon ja korjauksen aikana. Kiinnitykseen ei tarvita työkaluja; yksinkertaisesti kierrä ja käännä.
Tuotekoodi:

HSPMEDIUM

1 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 37,115 €
10 + 33,4035 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

37,12 €

1 x 37,115 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tuotetyyppi Keskimääräinen
Pakkaustyyppi Pakkaus sisältää 10 kpl
Väri Keltainen
Materiaali Kumi
Tullinimike 4002590000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä