Valikko Haku

Letkun huoltotulpat

Varastossa

Hose Service Plugs a are used to plug hydraulic hoses, while being maintained or repaired in the field. The conical form enables simple attachment to various hose sizes. Easy to install with as simple push-in and twist action.

  • Estää öljy- tai kemikaalivuodot huollon ja korjauksen aikana.
  • Sopii erinomaisesti letku- ja jäykkäputkikohteisiin.
  • Työkaluja ei tarvita, vaan työnnä ja käännä ne paikoilleen.
  • Vahva ja uudelleenkäytettävä.
  • Täydellinen ratkaisu kenttähuoltoon.
Materiaali: Kumi Väri: Keltainen Sarjanumero: SRF0071

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Size Range Väri Tuotetyyppi Materiaali Pakkaustyyppi Osta
37,057 € - 41,1744 € Kysy toimitusaikaa täältä
Keltainen
Valikoima
Kumi
Pakkauksessa 4 pientä, 4 keskikokoista, 2 suurta
41,2324 € - 45,8138 € Kysy toimitusaikaa täältä
Keltainen
Iso
Kumi
Pakkaus sisältää 20 kpl
26,0965 € - 28,9961 € 1376 Varastossa
Keltainen
Pieni
Kumi
Pakkaus sisältää 4 kpl
33,4035 € - 37,115 € Kysy toimitusaikaa täältä
Keltainen
Keskimääräinen
Kumi
Pakkaus sisältää 10 kpl
N/A - 0.040 in; 1.700 in; Keltainen; Kumi

HSPMIXED

Hinta-alue
41,1744 € - 37,057 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tuotetyyppi
    Valikoima
  • Pakkaustyyppi
    Pakkauksessa 4 pientä, 4 keskikokoista, 2 suurta
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
N/A - 0.470 in; 1.700 in; Keltainen; Kumi

HSPLARGE

Hinta-alue
45,8138 € - 41,2324 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tuotetyyppi
    Iso
  • Pakkaustyyppi
    Pakkaus sisältää 20 kpl
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
N/A - 0.040 in; 0.400 in; Keltainen; Kumi

HSPSMALL

Hinta-alue
28,9961 € - 26,0965 €

Varastotasot
1376 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tuotetyyppi
    Pieni
  • Pakkaustyyppi
    Pakkaus sisältää 4 kpl
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
N/A - 0.160 in; 0.910 in; Keltainen; Kumi

HSPMEDIUM

Hinta-alue
37,115 € - 33,4035 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tuotetyyppi
    Keskimääräinen
  • Pakkaustyyppi
    Pakkaus sisältää 10 kpl
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000