Valikko Haku

Letkun suojaspiraali 203.2 mm Musta

Hose protector guards against abrasion caused by point of contact wear with abrasive surfaces. The Black PVC protector can be secured with 3 cable ties.
Tuotekoodi:

600627

2587 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 4,5043 €
500 + 4,2716 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

225,22 €

50 x 4,5043 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L 203.2 mm
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä