Valikko Haku

Letkun kulumisensuojaimet

Varastossa

Hose Wear Protectors prevent abrasive surfaces from causing point-of-contact wear. Cable ties can be attached via the moulded grooves. Used on hydraulic hoses, and gasoline and oil lines.

  • Suojaa letkua hankaavien pintojen kosketuspisteen kulumiselta.
  • Erittäin kestävä materiaali korkealla kulutuskertoimella.
  • Valetut urat on suunniteltu sopimaan nippusiteisiin.
  • Helppo asentaa ja irrottaa.
  • Voidaan käyttää hydrauliletkuissa, polttoaine- ja öljyputkissa, jarrujärjestelmissä, johtosarjoissa ja akkukaapeleissa.
Materiaali: PVC Väri: Keltainen, Musta, Oranssi Sarjanumero: SR6000

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
12 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus C L Väri Koko materiaali Osta
6,0343 € - 6,7219 € 28 Varastossa
3.9 mm
304.8 mm
Keltainen
Polyvinyylikloridi
4,3783 € - 4,6169 € 158 Varastossa
3.9 mm
203.2 mm
Keltainen
Polyvinyylikloridi
6,0343 € - 6,7219 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.9 mm
304.8 mm
Musta
Polyvinyylikloridi
3,3118 € - 3,4802 € 429 Varastossa
3.9 mm
152.4 mm
Oranssi
Polyvinyylikloridi
4,3783 € - 4,6169 € 3037 Varastossa
3.9 mm
203.2 mm
Musta
Polyvinyylikloridi
3,3118 € - 3,4802 € 6700 Varastossa
3.9 mm
152.4 mm
Musta
Polyvinyylikloridi
10308202 2,0207 € - 2,2453 € 1088 Varastossa
3.9 mm
101.6 mm
Musta
Polyvinyylikloridi
2,0207 € - 2,2453 € 792 Varastossa
3.9 mm
101.6 mm
Oranssi
Polyvinyylikloridi
4,3783 € - 4,6169 € 580 Varastossa
3.9 mm
203.2 mm
Oranssi
Polyvinyylikloridi
6,0343 € - 6,7219 € 22 Varastossa
3.9 mm
304.8 mm
Oranssi
Polyvinyylikloridi
3,3118 € - 3,4802 € 276 Varastossa
3.9 mm
152.4 mm
Keltainen
Polyvinyylikloridi
5,1642 € - 5,7255 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.9 mm
254.0 mm
Musta
Polyvinyylikloridi
Letkun suojaspiraali 304.8 mm Keltainen PVC

10308301

Hinta-alue
6,7219 € - 6,0343 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    304.8 mm
  • C
    3.9 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Keltainen
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojaspiraali 203.2 mm Keltainen PVC

10308264

Hinta-alue
4,6169 € - 4,3783 €

Varastotasot
158 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    203.2 mm
  • C
    3.9 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Keltainen
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojaspiraali 304.8 mm Musta PVC

10308295

Hinta-alue
6,7219 € - 6,0343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    304.8 mm
  • C
    3.9 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojaspiraali 152.4 mm Oranssi PVC

10308219

Hinta-alue
3,4802 € - 3,3118 €

Varastotasot
429 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    152.4 mm
  • C
    3.9 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Oranssi
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojaspiraali 203.2 mm Musta PVC

10308257

Hinta-alue
4,6169 € - 4,3783 €

Varastotasot
3037 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    203.2 mm
  • C
    3.9 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojaspiraali 152.4 mm Musta PVC

10308226

Hinta-alue
3,4802 € - 3,3118 €

Varastotasot
6700 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    152.4 mm
  • C
    3.9 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojaspiraali 101.6 mm Musta PVC

10308202

Hinta-alue
2,2453 € - 2,0207 €

Varastotasot
1088 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    101.6 mm
  • C
    3.9 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojaspiraali 101.6 mm Oranssi PVC

10308196

Hinta-alue
2,2453 € - 2,0207 €

Varastotasot
792 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    101.6 mm
  • C
    3.9 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Oranssi
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojaspiraali 203.2 mm Oranssi PVC

10308240

Hinta-alue
4,6169 € - 4,3783 €

Varastotasot
580 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    203.2 mm
  • C
    3.9 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Oranssi
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojaspiraali 304.8 mm Oranssi PVC

10308288

Hinta-alue
6,7219 € - 6,0343 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    304.8 mm
  • C
    3.9 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Oranssi
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojaspiraali 152.4 mm Keltainen PVC

10308233

Hinta-alue
3,4802 € - 3,3118 €

Varastotasot
276 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    152.4 mm
  • C
    3.9 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Keltainen
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojaspiraali 254.0 mm Musta PVC

10308271

Hinta-alue
5,7255 € - 5,1642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    254.0 mm
  • C
    3.9 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790