Valikko Haku

Letkun suojasukka 110 mm 178 mm Polyesteri

Nylon Mining Safety Approved Hose Protection Sleeves protects people, environment and machinery against hydraulic hose oil leakage or spills.
Tuotekoodi:

900728

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
B 110.0 mm
Rullan pituus 50.0 m
Koko materiaali Polyesteri
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä