Valikko Haku

Letkusuojaholkit - kaivosturvallisuushyväksyntä

Varastossa

Kaivosturvallisuushyväksytyt letkusuojaholkit ovat tiheärakenteisia mutta ei kookkaita tarjoten optimaalisen UV- ja hankaussuojan. Nämä holkit vähentävät tehokkaasti huokosreikien vuotojen tiivistettyä virtausta ja tarjoavat korkeatasoista puhkaisukestävyyttä ja hyvää vuodon hallintaa. Hyväksynnät ja todistukset: MSHA-hyväksyntä #MSHA IC0234/0; täyttää FED0STD0191 testimenetelmän 5309 hankauskestävyyden vaatimukset; täyttää ASTM D6770 hankauskestävyyden vaatimukset tekstiiliverkoille.


Sarjanumero: , SR1082

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
28 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus B Väri Rullan pituus Koko materiaali Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
95.0 mm
Musta
50.0 m
Polyesteri
Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
Musta
50.0 m
Polyesteri
Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
Musta
50.0 m
Polyesteri
Kysy toimitusaikaa täältä
110.0 mm
Musta
50.0 m
Polyesteri
Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
Musta
50.0 m
Polyesteri
Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Musta
50.0 m
Polyesteri
Kysy toimitusaikaa täältä
55.0 mm
Musta
50.0 m
Polyesteri
Kysy toimitusaikaa täältä
75.0 mm
Musta
50.0 m
Polyesteri
  • / 2
Letkusuoja 24.9 mm 50.0 m Musta

1255548

Hinta-alue
131,7567 € - 131,7567 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    24.9 mm
  • Rullan pituus
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3917219090
Letkusuoja 39.9 mm 50.0 m Musta

1255552

Hinta-alue
209,1488 € - 209,1488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    39.9 mm
  • Rullan pituus
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3917219090
Letkusuoja 60.0 mm 50.0 m Musta

1255556

Hinta-alue
321,5011 € - 321,5011 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    60.0 mm
  • Rullan pituus
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkusuoja 20.0 mm 50.0 m Musta

1255546

Hinta-alue
111,1028 € - 111,1028 €

Varastotasot
92 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    20.0 mm
  • Rullan pituus
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3917219090
Letkusuoja 31.0 mm 50.0 m Musta

1255550

Hinta-alue
165,7422 € - 165,7422 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    31.0 mm
  • Rullan pituus
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkusuoja 55.0 mm 50.0 m Musta

1255555

Hinta-alue
269,6731 € - 269,6731 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    55.0 mm
  • Rullan pituus
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3917219090
Letkusuoja 47.0 mm 50.0 m Musta

1255554

Hinta-alue
257,6157 € - 257,6157 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    47.0 mm
  • Rullan pituus
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkusuoja 44.0 mm 50.0 m Musta

1255553

Hinta-alue
216,0833 € - 216,0833 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    44.0 mm
  • Rullan pituus
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3917219090
Letkusuoja 73.0 mm 50.0 m Musta

1255557

Hinta-alue
383,2999 € - 383,2999 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    73.0 mm
  • Rullan pituus
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3917219090
Letkusuoja 23.0 mm 50.0 m Musta

1255547

Hinta-alue
125,4343 € - 125,4343 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    23.0 mm
  • Rullan pituus
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3917219090
Letkusuoja 36.0 mm 50.0 m Musta

1255551

Hinta-alue
196,8915 € - 196,8915 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    36.0 mm
  • Rullan pituus
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkusuoja 17.0 mm 50.0 m Musta

1255545

Hinta-alue
100,7322 € - 100,7322 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    17.0 mm
  • Rullan pituus
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3917219090
Letkusuoja 26.9 mm 50.0 m Musta

1255549

Hinta-alue
152,1604 € - 152,1604 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    26.9 mm
  • Rullan pituus
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3917219090
Letkun suojasukka 40 mm 65 mm Polyesteri

900708


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    40.0 mm
  • Rullan pituus
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyesteri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojasukka 45 mm 72 mm Polyesteri

900710


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    45.0 mm
  • Rullan pituus
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyesteri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojasukka 60 mm 97 mm Polyesteri

900716


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    60.0 mm
  • Rullan pituus
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyesteri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojasukka 85 mm 136 mm Polyesteri

900722


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    85.0 mm
  • Rullan pituus
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyesteri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojasukka 30 mm 49 mm Polyesteri

900704


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Rullan pituus
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyesteri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojasukka 65 mm 106 mm Polyesteri

900718


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    65.0 mm
  • Rullan pituus
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyesteri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojasukka 90 mm 144 mm Polyesteri

900724


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    90.0 mm
  • Rullan pituus
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyesteri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojasukka 95 mm 149 mm Polyesteri

900726


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    95.0 mm
  • Rullan pituus
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyesteri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojasukka 35 mm 59 mm Polyesteri

900706


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    35.0 mm
  • Rullan pituus
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyesteri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojasukka 50 mm 76 mm Polyesteri

900712


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    50.0 mm
  • Rullan pituus
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyesteri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojasukka 110 mm 178 mm Polyesteri

900728


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    110.0 mm
  • Rullan pituus
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyesteri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojasukka 25 mm 42 mm Polyesteri

900702


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    25.0 mm
  • Rullan pituus
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyesteri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojasukka 20 mm 34 mm Polyesteri

900700


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    20.0 mm
  • Rullan pituus
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyesteri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojasukka 55 mm 89 mm Polyesteri

900714


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    55.0 mm
  • Rullan pituus
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyesteri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojasukka 75 mm 117 mm Polyesteri

900720


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    75.0 mm
  • Rullan pituus
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyesteri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790