Hose Protection Sleeves are strong covers that protect hoses against heat, abrasion and noise reduction. Resistant to heat, ozone and abrasions. Can withstand temperatures ranging from 110ºC up to 185ºC.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | ID | Koko materiaali | RL | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|
123,3153 € - 157,8436 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
Polyesteri:Polyolefiini
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
64,6277 € - 82,7235 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
Polyesteri:Polyolefiini
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
261,4954 € - 334,7141 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.756 in
70.0 mm
|
Polyesteri:Polyolefiini
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
158,5632 € - 202,9609 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
Polyesteri:Polyolefiini
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
367,2901 € - 418,7108 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
Polyesteri:Polyolefiini
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
111,6191 € - 142,8724 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
Polyesteri:Polyolefiini
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
3 276,4606 € - 3 276,4606 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8 in
203.2 mm
|
1050 Ballistinen polyamidi
|
147.638 ft
45.0 m
|
||
48,5669 € - 60,1775 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
Polyesteri:Polyolefiini
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
202,0875 € - 258,672 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
Polyesteri:Polyolefiini
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
99,8532 € - 127,8121 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
Polyesteri:Polyolefiini
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
76,3936 € - 97,7838 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
Polyesteri:Polyolefiini
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
91,6017 € - 117,2502 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
Polyesteri:Polyolefiini
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
1 779,3154 € - 1 779,3154 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11 in
279.4 mm
|
1050 Ballistinen polyamidi
|
|
||
1 099,6591 € - 1 099,6591 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 in
50.8 mm
|
1050 Ballistinen polyamidi
|
|
||
1 454,3878 € - 1 454,3878 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5 in
127.0 mm
|
1050 Ballistinen polyamidi
|
|
||
1 390,5363 € - 1 390,5363 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5 in
114.3 mm
|
1050 Ballistinen polyamidi
|
|
||
964,8623 € - 964,8623 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
1050 Ballistinen polyamidi
|
|
||
2 355,0813 € - 2 355,0813 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14 in
355.6 mm
|
1050 Ballistinen polyamidi
|
|
||
2 362,4933 € - 2 362,4933 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8 in
203.2 mm
|
1050 Ballistinen polyamidi
|
|
||
2 029,0485 € - 2 029,0485 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13 in
330.2 mm
|
1050 Ballistinen polyamidi
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.