Valikko Haku

Leveät muoviniitit

Varastossa

Levitysniittejä käytetään usean paneelin kiinnitykseen ja liittämiseen. Valikoimassamme on kaksi materiaalivaihtoehtoa: K-hartsi ja polypropeeni (PP).

K-hartsivaihtoehdot ovat värittömiä. Tällä materiaalilla on korkea iskunkesto ja jäykkyys ja erinomainen kirkkaus ja kiilto. Se on näin ollen hyvä vaihtoehto viimeistellyille tuotteille. K-hartsi on hyvä vaihtoehto moniin kohteisiin, kuten lääketieteellisiin ja näyttelykomponentteihin.

PP-vaihtoehtoja on saatavilla mustana ja valkoisena. Tällä materiaalilla on hyvä lämpötilastabiilisuus, ja se kestää useimpia happoja ja emäksiä. PP on hyvä vaihtoehto elektroniikkakohteisiin ja pakkauskomponentteihin.

Materiaalit: K-hartsi ja polypropeeli (PP) Värit: musta, väritön ja valkoinen

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Yhteensopiva reiän halkaisija Kaikki
Suurin yhteensopiva paneelin paksuus Kaikki
Materiaali Kaikki
Väri Kaikki
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Väri Materiaali Suurin yhteensopiva paneelin paksuus Osta
0,7943 € - 1,725 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
Valkoinen
PP
14.0 mm
0,1018 € - 0,1188 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
Valkoinen
PP
21.0 mm
0,7943 € - 1,725 € 245 Varastossa
8.0 mm
Musta
PP
14.0 mm
0,802 € - 1,7387 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
Musta
PP
21.0 mm
1,2769 € - 5,8077 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
Kirkas
K-Resin SBC
21.0 mm
3,1626 € - 3,1626 € 250 Varastossa
8.0 mm
Kirkas
K-Resin SBC
14.0 mm
N/A Valkoinen 14.0 mm (PT)

601796

Hinta-alue
0,7943 € - 1,725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    8.0 mm
  • Suurin yhteensopiva paneelin paksuus
    14.0 mm
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Niittityyppi
    Painoniitti
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Painettava
N/A Valkoinen 21.0 mm (PT)

601799

Hinta-alue
0,1018 € - 0,1188 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    8.0 mm
  • Suurin yhteensopiva paneelin paksuus
    21.0 mm
  • Ankkurin pituus
    21.0 mm
  • Kannan läpimitta
    28.8 mm
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
N/A Musta 14.0 mm (PT)

601797

Hinta-alue
0,7943 € - 1,725 €

Varastotasot
245 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    8.0 mm
  • Suurin yhteensopiva paneelin paksuus
    14.0 mm
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Niittityyppi
    Painoniitti
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Painettava
N/A Musta 21.0 mm (PT)

601800

Hinta-alue
0,802 € - 1,7387 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    8.0 mm
  • Suurin yhteensopiva paneelin paksuus
    21.0 mm
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Niittityyppi
    Painoniitti
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Painettava
N/A Kirkas 21.0 mm 21.0 mm (PT)

601798

Hinta-alue
1,2769 € - 5,8077 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    8.0 mm
  • Suurin yhteensopiva paneelin paksuus
    21.0 mm
  • Koko materiaali
    K-Resin SBC
  • Niittityyppi
    Painoniitti
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Painettava
N/A Kirkas 14.0 mm 14.0 mm (PT)

601795

Hinta-alue
3,1626 € - 3,1626 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    8.0 mm
  • Suurin yhteensopiva paneelin paksuus
    14.0 mm
  • Koko materiaali
    K-Resin SBC
  • Niittityyppi
    Painoniitti
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Painettava