Valikko Haku

N/A Valkoinen 14.0 mm (PT)

Tämä ristipäinen painoniitti on valmistettu valkoisesta nailon 6/6:sta. Se tarjoaa nopean ja edullisen kiinnitysratkaisun, jolla on hyvät sähköneristysominaisuudet. Voidaan käyttää kohteissa, joissa vaaditaan nopea ja työkaluton liitos. Työnnä niitti työkappaleeseen ja kiinnitä se painamalla niitin päätä alaspäin.
Tuotekoodi:

601796

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 1999 1,725 €
2000 + 0,7943 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

431,25 €

250 x 1,725 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tapin läpimitta 8.0 mm
Suurin yhteensopiva paneelin paksuus 14.0 mm
Koko materiaali Polypropeeni
Niittityyppi Painoniitti
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Rungon kokonaisleveys 14.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä