Valikko Haku

N/A Kirkas 21.0 mm 21.0 mm (PT)

Tämä ristipäinen painoniitti on valmistettu mustasta nailon 6/6:sta. Se tarjoaa nopean ja edullisen kiinnitysratkaisun, jolla on hyvät sähköneristysominaisuudet. Voidaan asentaa painoniittien käsityökalulla asennuksen nopeuttamiseksi. Asennetaan asettamalla niitti reikään ja painamalla niittiä painimella, jolloin haarat laajenevat ja lukitsevat sen paikoilleen.
Tuotekoodi:

601798

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 5,8077 €
250 - 1999 2,7655 €
2000 + 1,2769 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

145,19 €

25 x 5,8077 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tapin läpimitta 8.0 mm
Suurin yhteensopiva paneelin paksuus 21.0 mm
Koko materiaali K-Resin SBC
Niittityyppi Painoniitti
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Rungon kokonaisleveys 21.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä