Valikko Haku

Laipallinen kelkka 15.0 64.0 47.0 Alumiini;ruostumaton teräs

Tämä alumiininen laipallinen kelkka tarjoaa sulavaa ja pienikitkaista liikettä lineaarisissa liikejärjestelmissä. Valmistettu alumiinista, joka on korroosionkestävä ja kevyt ja jota käytetään raskaan käytön käyttökohteissa.
Tuotekoodi:

20159085

17 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 66,39 €
5 - 9 63,07 €
10 - 19 59,75 €
20 + 56,43 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

66,39 €

1 x 66,39 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Rail size 15.0
l1 64.0
w1 47.0
h1 ±003 24.0
d1 4.3
d2 M5
h2 19.8
h3 11.0
h4 6.0
l2 37.8
l3 30.0
l4 2.5
w2 38.0
w3 15.0
w4 ±005 16.0
Dyn. momentti M x Nm 36.0
Dyn. momentti M y & z Nm 29.0
Staattinen momentti M x Nm 14.0
Staattinen momentti M y & z Nm 12.0
Koko materiaali Aluminium block, stainless ball & slider

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä