Valikko Haku

Levennetyt alumiiniset kelkat

Varastossa

Nämä laipalliset alumiiniset kelkat ovat lineaarilaakerityyppi, josta on erityisesti hyötyä raskaissa kuormissa eri käyttökohteissa, joissa ne ohjaavat ja tukevat lineaarista liikettä. Niiden kiskot on valmistettu muotoillusta alumiinista, ja niiden kaksi karkaistua ruostumatonta teräsakselia on puristettu, jotta ne voivat toimia johdelohkon kuulien juoksuina.

Laippamuodon ansiosta voidaan tarjota sekä suurempi alue liikutettavan osan asennukseen että mahdollisuus kiinnittää liikkuva osa joko kelkan ylä- tai alapuolelta.

Se toimii hyvin vaativissa olosuhteissa tai käyttökohteissa, joissa paino on tärkeä, sillä se on teräksisiin osiin verrattuna kevyempi ja sen korroosionkestokyky on parempi. Sitä voidaan käyttää lukuisissa käyttökohteissa, kuten koneissa, ilmailussa, käsittelyteknologiassa, koneiden suojissa, lääketieteessä, elintarvikkeissa jne.

  • Hyödyllinen raskaille kuormille lukuisissa eri käyttökohteissa, joissa se ohjaa ja tukee lineaarista liikettä.
  • Laippamuodon ansiosta voidaan tarjota sekä suurempi alue liikutettavan osan asennukseen että mahdollisuus kiinnittää liikkuva osa.
  • Toimii hyvin vaativissa olosuhteissa keveytensä ja korroosionsietokykynsä ansiosta.
Materiaali: Alumiini;ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1018.F

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Rail size h2 w1 h1 ±003 l1 d2 d1 Osta
62,68 € - 73,74 € 24 Varastossa
25.0
29.9
70.0
36.0
96.0
M8
6.7
59,10 € - 69,53 € 26 Varastossa
20.0
24.7
63.0
30.0
85.9
M6
5.3
56,43 € - 66,39 € 17 Varastossa
15.0
19.8
47.0
24.0
64.0
M5
4.3
Laipallinen kelkka 25.0 96.0 70.0 Alumiini;ruostumaton teräs

20159108

Hinta-alue
73,74 € - 62,68 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rail size
    25.0
  • l1
    96.0
  • w1
    70.0
  • h1 ±003
    36.0
  • d1
    6.7
Laipallinen kelkka 20.0 85.9 63.0 Alumiini;ruostumaton teräs

20159092

Hinta-alue
69,53 € - 59,10 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rail size
    20.0
  • l1
    85.9
  • w1
    63.0
  • h1 ±003
    30.0
  • d1
    5.3
Laipallinen kelkka 15.0 64.0 47.0 Alumiini;ruostumaton teräs

20159085

Hinta-alue
66,39 € - 56,43 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rail size
    15.0
  • l1
    64.0
  • w1
    47.0
  • h1 ±003
    24.0
  • d1
    4.3