These Flanged Standard Carriages are a type of linear bearing utilised for heavy-duty and accurate linear motion applications. They provide accuracy, stability, and reliability. Their steel rails are through hardened for increased durability and wear resistant life span.
The flange design provides both a greater surface area for the moving component to be mounted to, but also the ability to fasten to the moving part from either above or below the carriage.
The carriages will be provided separately from the rails and mounted on dummy blocks. To put the carriage onto the rails, align the dummy block to the end of the rail and slide it on. It is used in many applications, including equipment, automation, material handling systems, medical devices, etc.
Material: Steel
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Rail size | h2 | h1 | w1 | l3 | l2 | l1 | Osta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46,66 € - 58,33 € | 188 Varastossa |
15.0
|
3.4
|
24.0
|
47.0
|
30.0
|
40.2
|
58.6
|
|||
55,64 € - 69,55 € | 128 Varastossa |
20.0
|
4.5
|
30.0
|
63.0
|
40.0
|
48.5
|
70.1
|
|||
88,88 € - 111,10 € | 16 Varastossa |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
100.0
|
62.0
|
80.5
|
111.5
|
|||
66,80 € - 83,50 € | 17 Varastossa |
25.0
|
5.8
|
36.0
|
70.0
|
45.0
|
72.2
|
93.9
|
|||
77,16 € - 96,45 € | 16 Varastossa |
25.0
|
5.8
|
36.0
|
70.0
|
45.0
|
86.9
|
108.6
|
|||
124,78 € - 155,98 € | 7 Varastossa |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
120.0
|
80.0
|
94.0
|
129.0
|
|||
95,08 € - 118,85 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
90.0
|
52.0
|
103.5
|
130.5
|
|||
50,66 € - 63,33 € | 11 Varastossa |
15.0
|
3.4
|
24.0
|
47.0
|
30.0
|
47.7
|
66.1
|
|||
83,34 € - 104,18 € | 7 Varastossa |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
90.0
|
52.0
|
78.0
|
105.0
|
|||
61,94 € - 77,42 € | 81 Varastossa |
25.0
|
5.8
|
36.0
|
70.0
|
45.0
|
57.5
|
79.2
|
|||
110,29 € - 137,86 € | 15 Varastossa |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
100.0
|
62.0
|
122.5
|
153.5
|
|||
160,70 € - 200,87 € | 8 Varastossa |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
120.0
|
80.0
|
139.0
|
174.0
|
|||
215,95 € - 269,94 € | 1 Varastossa |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
140.0
|
95.0
|
116.0
|
155.0
|
|||
97,19 € - 121,49 € | 4 Varastossa |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
100.0
|
62.0
|
92.5
|
123.5
|
|||
60,38 € - 75,48 € | 5 Varastossa |
20.0
|
4.5
|
30.0
|
63.0
|
40.0
|
61.3
|
82.9
|
|||
77,14 € - 96,42 € | 219 Varastossa |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
90.0
|
52.0
|
67.8
|
94.8
|
|||
280,00 € - 350,00 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
140.0
|
95.0
|
171.0
|
210.0
|
|||
139,81 € - 174,76 € | 8 Varastossa |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
120.0
|
80.0
|
110.0
|
145.0
|
|||
241,88 € - 302,35 € | 1 Varastossa |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
140.0
|
95.0
|
154.0
|
193.0
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa