Valikko Haku

Levyjouset

Varastossa

Levyjouset sopivat käyttökohteisiin, joissa vaaditaan hyvin suuria kuormia pienessä tilassa, ja ne sopivat erinomaisesti vaativaan käyttöön. Levyjousilla hoidetaan usein myös tärinään, lämpölaajenemiseen, veltostumiseen ja pulttien vetäytymiseen liittyvät ongelmat.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
128 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kuormituskorkeus Varren korkeus Materiaali Sisähalkaisija Osta
1,5334 € - 1,7261 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kromivanadiini
18.3 mm
0,7064 € - 0,8036 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kromivanadiini
20.4 mm
1218141 0,6256 € - 0,7129 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kromivanadiini
25.4 mm
0,7749 € - 0,8803 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kromivanadiini
28.5 mm
2,5465 € - 2,7519 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kromivanadiini
20.5 mm
1,1568 € - 1,438 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kromivanadiini
30.5 mm
0,0428 € - 0,0515 € Kysy toimitusaikaa täältä
Hiiliteräs
6.2 mm
0,0454 € - 0,0546 € Kysy toimitusaikaa täältä
Hiiliteräs
7.2 mm
0,0466 € - 0,0547 € Kysy toimitusaikaa täältä
Hiiliteräs
5.2 mm
0,0479 € - 0,0562 € Kysy toimitusaikaa täältä
Hiiliteräs
6.2 mm
0,0466 € - 0,0547 € Kysy toimitusaikaa täältä
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0534 € - 0,0642 € Kysy toimitusaikaa täältä
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0508 € - 0,0595 € Kysy toimitusaikaa täältä
Hiiliteräs
6.2 mm
0,0534 € - 0,0626 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9 mm
1.3 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0601 € - 0,0704 € Kysy toimitusaikaa täältä
Hiiliteräs
9.2 mm
0,0575 € - 0,0674 € Kysy toimitusaikaa täältä
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0575 € - 0,0674 € Kysy toimitusaikaa täältä
Hiiliteräs
10.2 mm
0,1725 € - 0,208 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kromivanadiini
10.2 mm
0,0575 € - 0,0674 € Kysy toimitusaikaa täältä
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0639 € - 0,075 € Kysy toimitusaikaa täältä
Hiiliteräs
10.2 mm
  • / 7
Levyjousi SAE 18.3 mm 50.0 mm

1218133

Hinta-alue
1,7261 € - 1,5334 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    18.3 mm
  • Materiaali
    Kromivanadiini
  • Vakio
    DIN
  • Tullinimike
    7320909090
Levyjousi SAE 20.4 mm 50.0 mm

1218137

Hinta-alue
0,8036 € - 0,7064 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    20.4 mm
  • Materiaali
    Kromivanadiini
  • Vakio
    DIN
  • Tullinimike
    7320909090
Levyjousi SAE 25.4 mm 50.0 mm

1218141

Hinta-alue
0,7129 € - 0,6256 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    25.4 mm
  • Materiaali
    Kromivanadiini
  • Vakio
    DIN
  • Tullinimike
    7320909090
Levyjousi SAE 28.5 mm 56.0 mm

1218145

Hinta-alue
0,8803 € - 0,7749 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    28.5 mm
  • Materiaali
    Kromivanadiini
  • Vakio
    DIN
  • Tullinimike
    7320909090
Levyjousi SAE 20.5 mm 60.0 mm

1218149

Hinta-alue
2,7519 € - 2,5465 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    20.5 mm
  • Materiaali
    Kromivanadiini
  • Vakio
    DIN
  • Tullinimike
    7320909090
Levyjousi SAE 30.5 mm 60.0 mm

1218153

Hinta-alue
1,438 € - 1,1568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    30.5 mm
  • Materiaali
    Kromivanadiini
  • Vakio
    DIN
  • Tullinimike
    7320909090
Levyjousi DIN 6.2 mm 13.0 mm

1218028

Hinta-alue
0,0515 € - 0,0428 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
  • Vakio
    DIN
  • Tullinimike
    7320909090
Levyjousi DIN 7.2 mm 14.0 mm

1218032

Hinta-alue
0,0546 € - 0,0454 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    7.2 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
  • Vakio
    DIN
  • Tullinimike
    7320909090
Levyjousi DIN 5.2 mm 15.0 mm

1218036

Hinta-alue
0,0547 € - 0,0466 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
  • Vakio
    DIN
  • Tullinimike
    7320909090
Levyjousi DIN 6.2 mm 15.0 mm

1218040

Hinta-alue
0,0562 € - 0,0479 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
  • Vakio
    DIN
  • Tullinimike
    7320909090
Levyjousi DIN 8.2 mm 16.0 mm

1218044

Hinta-alue
0,0547 € - 0,0466 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
  • Vakio
    DIN
  • Tullinimike
    7320909090
Levyjousi DIN 8.2 mm 16.0 mm

1218048

Hinta-alue
0,0642 € - 0,0534 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
  • Vakio
    DIN
  • Tullinimike
    7320909090
Levyjousi DIN 6.2 mm 18.0 mm

1218052

Hinta-alue
0,0595 € - 0,0508 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
  • Vakio
    DIN
  • Tullinimike
    7320909090
Jousialuslevy 8.2 mm 18.0 mm Hiiliteräs

1218056

Hinta-alue
0,0626 € - 0,0534 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Varren korkeus
    1.3 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    495.00 N
Levyjousi DIN 9.2 mm 18.0 mm

1218060

Hinta-alue
0,0704 € - 0,0601 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    9.2 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
  • Vakio
    DIN
  • Tullinimike
    7320909090
Levyjousi DIN 8.2 mm 20.0 mm

1218064

Hinta-alue
0,0674 € - 0,0575 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
  • Vakio
    DIN
  • Tullinimike
    7320909090
Levyjousi DIN 10.2 mm 20.0 mm

1218068

Hinta-alue
0,0674 € - 0,0575 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
  • Vakio
    DIN
  • Tullinimike
    7320909090
Levyjousi SAE 10.2 mm 20.0 mm

1218072

Hinta-alue
0,208 € - 0,1725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Materiaali
    Kromivanadiini
  • Vakio
    DIN
  • Tullinimike
    7320909090
Levyjousi DIN 8.2 mm 23.0 mm

1218076

Hinta-alue
0,0674 € - 0,0575 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
  • Vakio
    DIN
  • Tullinimike
    7320909090
Levyjousi DIN 10.2 mm 23.0 mm

1218080

Hinta-alue
0,075 € - 0,0639 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
  • Vakio
    DIN
  • Tullinimike
    7320909090