Valikko Haku

Lieriömäinen mutteri TR40 x 7 80.0 Pronssi

Lieriömäinen pronssimutteri on kiinnike, jota käytetään johtoruuvien paikoilleen kiinnittämiseksi auto- ja rakennusteollisuudessa. Ihanteellinen manuaalisiin tai moottorilla toimiviin käyttökohteisiin alhaisella tai keskisuurella kierrolla. Se on oikeakätinen, ja siinä on ruuvia vastaavat sisäkierteet, jotka takaavat erinomaisen kestävyyden ja vahvuuden
Tuotekoodi:

20148119

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 231,05 €
10 - 19 207,95 €
20 + 196,39 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

231,05 €

1 x 231,05 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko TR40 x 7
Lähtöjen määrä 1.0
d1 tol 7H 40.0
Nousu 7.0
Kierteen suunta Oikeakätinen
Kosketuspinta 3210.0
d2 tol. h10 80.0
Paino kg 2.725
Materiaali Pronssi
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä