Valikko Haku

Lieriömäiset teräsmutterit

Kysy toimitusaikaa

Lieriömäisiä teräsmuttereita käytetään yleisesti lyijyruuvien tai kuularuuvien kanssa muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi. Mutteri kierretään ruuviin ja liikkuu ruuvin pituutta pitkin samalla kun se pyörii, tarjoten sileän ja tarkan lineaarisen liikkeen.

Niitä käytetään alhaisissa kiertonopeuksissa, manuaalisessa ohjauksessa ja kiinnitystoiminnoissa. Ne eivät sovi moottorikäyttöisiin liikkeisiin. Sen sisäkierteet vastaavat ruuvia, mikä takaa ainutlaatuisen kestävyyden ja kulumisen siedon materiaalin ansiosta.

Sitä käytetään auto-, ilmailu- tai rakennusteollisuudessa lyijyruuvien kiinnittämiseksi paikoilleen. Saatavana oikea- ja vasenkätisiä vakiokierteisiä lieriömäisiä teräsmuttereita.

  • Mutteri kierretään ruuviin ja liikkuu ruuvin pituutta pitkin samalla, kun se pyörii
  • Sitä käytetään auto-, avaruus- ja rakennusteollisuudessa
  • Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja lieriömäisiä teräsmuttereita.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL1339

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
49 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko d1 tol 7H Kosketuspinta Nousu d2 tol. h10 Kierteen suunta Osta
7,462 € - 9,9487 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR10 x 2
10.0
150.0
2.0
22.0
Oikeakätinen
4,469 € - 5,9527 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR12 x 3
12.0
210.0
3.0
26.0
Oikeakätinen
4,2743 € - 5,7052 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR14 x 3
14.0
285.0
3.0
30.0
Oikeakätinen
6,9495 € - 9,265 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR12 x 3
12.0
210.0
3.0
26.0
Vasenkätinen
15,0573 € - 20,0741 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR24 x 5
24.0
845.0
5.0
50.0
Vasenkätinen
20,541 € - 27,3942 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR32 x 6
32.0
1430.0
6.0
60.0
Oikeakätinen
45,141 € - 55,9081 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR40 x 7
40.0
2400.0
7.0
80.0
Oikeakätinen
16,482 € - 21,9719 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR22 x 5
22.0
700.0
5.0
45.0
Vasenkätinen
18,9933 € - 25,3196 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR28 x 5
28.0
1175.0
5.0
60.0
Oikeakätinen
156,8455 € - 183,4371 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR60 x 9
60.0
5490.0
9.0
100.0
Oikeakätinen
38,5503 € - 51,3935 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR36 x 6
36.0
1950.0
6.0
75.0
Vasenkätinen
46,0328 € - 61,3775 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR40 x 7
40.0
2400.0
7.0
80.0
Vasenkätinen
23,3085 € - 31,0836 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR28 x 5
28.0
1175.0
5.0
60.0
Vasenkätinen
35,465 € - 47,2915 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR30 x 6
30.0
1335.0
6.0
60.0
Vasenkätinen
253,8413 € - 296,88 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR80 x 10
80.0
8900.0
10.0
120.0
Oikeakätinen
144,2585 € - 168,7263 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR50 x 8
50.0
3790.0
8.0
90.0
Oikeakätinen
18,3475 € - 24,4591 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR26 x 5
26.0
1005.0
5.0
50.0
Vasenkätinen
10,2603 € - 13,6853 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR22 x 5
22.0
700.0
5.0
45.0
Oikeakätinen
13,4685 € - 17,9524 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR26 x 5
26.0
1005.0
5.0
50.0
Oikeakätinen
11,1315 € - 14,8405 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR10 x 2
10.0
150.0
2.0
22.0
Vasenkätinen
  • / 3
Lieriömäinen mutteri TR10 x 2 15.0 Teräs

20147358

Hinta-alue
9,9487 € - 7,462 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 2
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Nousu
    2.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR12 x 3 18.0 Teräs

20147372

Hinta-alue
5,9527 € - 4,469 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Nousu
    3.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR14 x 3 21.0 Teräs

20147396

Hinta-alue
5,7052 € - 4,2743 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR14 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Nousu
    3.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR12 x 3 18.0 Teräs

20147389

Hinta-alue
9,265 € - 6,9495 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Nousu
    3.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR24 x 5 36.0 Teräs

20147501

Hinta-alue
20,0741 € - 15,0573 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR24 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR32 x 6 48.0 Teräs

20147570

Hinta-alue
27,3942 € - 20,541 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR32 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR40 x 7 60.0 Teräs

20147617

Hinta-alue
55,9081 € - 45,141 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Nousu
    7.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR22 x 5 33.0 Teräs

20147488

Hinta-alue
21,9719 € - 16,482 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR22 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR28 x 5 42.0 Teräs

20147532

Hinta-alue
25,3196 € - 18,9933 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR28 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR60 x 9 90.0 Teräs

20147679

Hinta-alue
183,4371 € - 156,8455 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR60 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Nousu
    9.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR36 x 6 54.0 Teräs

20147600

Hinta-alue
51,3935 € - 38,5503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR40 x 7 60.0 Teräs

20147624

Hinta-alue
61,3775 € - 46,0328 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Nousu
    7.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR28 x 5 42.0 Teräs

20147549

Hinta-alue
31,0836 € - 23,3085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR28 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR30 x 6 45.0 Teräs

20147563

Hinta-alue
47,2915 € - 35,465 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR30 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR80 x 10 110.0 Teräs

20147716

Hinta-alue
296,88 € - 253,8413 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR80 x 10
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Nousu
    10.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR50 x 8 75.0 Teräs

20147655

Hinta-alue
168,7263 € - 144,2585 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR50 x 8
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Nousu
    8.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR26 x 5 39.0 Teräs

20147525

Hinta-alue
24,4591 € - 18,3475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR26 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR22 x 5 33.0 Teräs

20147471

Hinta-alue
13,6853 € - 10,2603 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR22 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR26 x 5 39.0 Teräs

20147518

Hinta-alue
17,9524 € - 13,4685 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR26 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR10 x 2 15.0 Teräs

20147365

Hinta-alue
14,8405 € - 11,1315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 2
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Nousu
    2.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen